
calcActive())">
Selektör anahtar için başlık, Harmony XB6, siyah dikdörtgen Ø 16 2 pozisyonlu yerinde kal
ZB6DD28
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6DD28
Selektör anahtar için başlık, Harmony XB6, siyah dikdörtgen Ø 16 2 pozisyonlu yerinde kal
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Harmony ZB6DD28, 2 konumlu sabit duran, siyah dikdörtgen bir seçici anahtar kafasıdır. Harmony XB6 16mm çapında monolitik plastik butonlar, anahtarlar ve pilot ışıklardan oluşan ürün gamının bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 10.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.018 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın