
calcActive())">
Işıklı Butonlar için komple gövde, Harmony XB6, beyaz aydınlatma bloğu, gövde/sabitleme bileziği ile, entegre LED, 230-240V AC
ZB6EM1B
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6EM1B
Işıklı Butonlar için komple gövde, Harmony XB6, beyaz aydınlatma bloğu, gövde/sabitleme bileziği ile, entegre LED, 230-240V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony ZB6EM1B beyaz gövde/sabitleme bileziği ile aydınlatmalı blok entegre LED 230V ila 240V Harmony XB6 16mm çaplı monolitik plastik butonlar, anahtarlar, ve ışıklı butonlar serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 3.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.003 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın