
calcActive())">
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB6, kırmızı dikdörtgen gömme buton Ø 16 mandallı Entegr. LED
ZB6DF4
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6DF4
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB6, kırmızı dikdörtgen gömme buton Ø 16 mandallı Entegr. LED
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony ZB6DF4 kırmızı dikdörtgen gömme aydınlatmalı buton başlık, mandallama, entegre LED içindir Harmony XB6 16mm çaplı monolitik plastik butonlar, anahtarlar, ve ışıklı butonlar serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 9.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.016 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın