
calcActive())">
Acil durdurma butonu için başlık, Harmony XB6, kırmızı mantar 30mm, 16mm, tetikleme/kilitleme tetikleme için çevirme, işaretsiz
ZB6AS834
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6AS834
Acil durdurma butonu için başlık, Harmony XB6, kırmızı mantar 30mm, 16mm, tetikleme/kilitleme tetikleme için çevirme, işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Harmony ZB6AS834, kırmızı çaplı 30mm Acil durdurma basmalı düğme başlığı, tetik ve mandallı çevirmeli serbest bırakma mekanizmasıdır. Harmony XB6 16mm çapında monolitik plastik butonlar, anahtarlar ve pilot ışıklardan oluşan ürün gamının bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 27.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 75 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.035 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın