
calcActive())">
komple kumanda kolu kontrolörü, Harmony XD2, 22mm, metal, 4 yön, yön başına 1NO, dönüş konumu 0 ile
XD2PA24
TRY 8.053
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XD2PA24
komple kumanda kolu kontrolörü, Harmony XD2, 22mm, metal, 4 yön, yön başına 1NO, dönüş konumu 0 ile
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
komple kumanda kolu kontrolörü, Harmony XD2, 22mm, metal, 4 yön, yön başına 1NO, dönüş konumu 0 ile
TRY 8.053
Tanım
Bu Harmony XD2PA24 komple kumanda kontrolörü çap 22mm 4 yön - her yön için 1 NO Kaldırma uygulamaları için Harmony XD kontrol cihazları serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 158.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.145 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın