Harmony XB5, Antimikrobiyal Aydınlatmalı buton gömme, plastik, yeşil, Ø30, Entegr. LED, 230...240 V AC, 1 NO + 1 NC

XB5FW33M5
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Anma besleme voltajı 230 V ila 240 V AC Schneider Electric web sitesindeki web özelleştirme aracı aracılığıyla özelleştirilmiş işaretleme seçeneği mevcuttur Gömme montaj tasarımı sayesinde geliştirilmiş ergonomi ve estetik özelliktedir Antimikrobiyal özelliklere sahiptir Düz bir lensi vardır ve aydınlatma kaynağı universal bir LED'dir Kontak tipi 1NO ve 1NC yavaş kesme ve bağlantı terminali vidalı kelepçedir Operatör mekanizması yay dönüşüdür Başlık şekli yuvarlak ve yeşildir Çerçeve ve sabitleme bileziği plastiktir Buton ağırlığı 52 gram, yükseklik 42 mm, ve genişlik 36.6 mm Kurulumun basitliği, esnekliği ve sağlamlığı, onu endüstriyel segmentlerin ve uygulamaların çoğu için uygun hale getirir EN/IEC, CE işareti, UL, CSA, JIS, NEMA, ve denizcilik onayları ile sertifikalandırılmıştır Birkaç isim vermek gerekirse, gömme montajlı plastik yuvarlak kör soket, metal halka, koruyucu yıkama ve plastik gömme montaj kiti, montajı kolaylaştırmak için ayrı olarak sipariş edilebilecek özel aksesuarlardan bazılarıdır Paket, bu butondan 1 adet içerir Panel kesite yıldız tornavida yardımı ile kolayca monte edilir Kontaklar ve başlıklar, titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu da güvenli montaj ve kablolamanın sağlanmasına yardımcı olur Çevre dostudur ve çevre koruma ile ilgili RoHS, WEEE vb direktiflere uygundur.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 52 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü ışıklı buton
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 36.6 mm
SSS HAYIR
Genişlik 36.6 mm
Derinlik 55 mm
Yükseklik 42 mm
İşletme tipi yaylı kurma
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
başlık tipi Ankastre
kontak işlemi yavaş kesen
kontak kullanımı standart kontaklar
sinyalleme tipi sabit
sabitleme bileziği malzemesi plastik
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (21-22)NC,(13-14)NO
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
operatör ek bilgisi daz lens ile
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi ışıklı buton
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi class II 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB5
besleme gerilimi limitleri 195-264 V AC
çalışma gücü 3.5 N NK değişimi elektrik durumu & 3.8 N
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
[Us] nominal besleme gerilimi 220...240 V AC 50/60 Hz
akım tüketimi 14 mA
kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
çalışma hareketi 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket)
hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili yeşil sıva altı, işaretsiz
elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
ampul tabanı entegre LED
başlık/operatör veya lens rengi yeşil
ışık kaynağı Evrensel LED
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 30.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Harmony XB5, Antimikrobiyal Aydınlatmalı buton gömme, plastik, yeşil, Ø30, Entegr. LED, 230...240 V AC, 1 NO + 1 NC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.