
calcActive())">
Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB4, Entegr. LED, beyaz kol, 22 mm, 2 pozisyonlu, Yay Geri Dönüşlü
ZB4BK1413
TRY 1.530
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BK1413
Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB4, Entegr. LED, beyaz kol, 22 mm, 2 pozisyonlu, Yay Geri Dönüşlü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB4, Entegr. LED, beyaz kol, 22 mm, 2 pozisyonlu, Yay Geri Dönüşlü
TRY 1.530
Tanım
Standart kol ile birlikte verilir ve uyumlu selektör switch ünitelerine kolayca monte edilebilir Daha karanlık kontrol odalarında bile makinelerinizi çeşitli çalışma modlarında ayarlamanıza yardımcı olur, ve net bir görsel geri bildirim sağlar IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Metal çerçeveye sahiptir, bu da onu yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 42.900 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.037 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın