
calcActive())">
Acil durdurma kapatma, Easy Harmony XA2, plastik, kırmızı mantar 30mm, 22mm, açma için dönüş, 1NC
XA2ES442
345 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XA2ES442
Acil durdurma kapatma, Easy Harmony XA2, plastik, kırmızı mantar 30mm, 22mm, açma için dönüş, 1NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Acil durdurma kapatma, Easy Harmony XA2, plastik, kırmızı mantar 30mm, 22mm, açma için dönüş, 1NC
345 TL
Tanım
Salım için dönüş işlemi ile birlikte sağlanır Bu mantar başlıklı buton, makineleri kontrol etmek için ergonomik bir arayüz sağlar 1 NC kontaklıdır yavaş kesmeli çalışma sağlar Bu plastik bir butondur 30mm çap mantar başlığına sahiptir IP65 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Berrak rengi sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı dayanıklı olması ile zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 53.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz acil kapatma basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 42 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.056 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.056 kg |
Genişlik | 42 mm |
Derinlik | 73.7 mm |
Yükseklik | 30 mm |
İşletme tipi | döndürülerek serbest bırakılan |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22 mm |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | NK kontak ile |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz acil kapatma basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm |
sıfırlama | döndürülerek serbest bırakılan |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-8) -de 24 V |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 30 mm |
başlık/operatör veya lens rengi | kırmızı |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 22.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın