
calcActive())">
Komple aydınlatmalı buton, Harmony XB4, metal, gömme, mavi, Ø22 mm, yay geri dönüşlü, kılıflı, 230 V AC, 1 NO, ATEX
XB4BP683M5EX
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4BP683M5EX
Komple aydınlatmalı buton, Harmony XB4, metal, gömme, mavi, Ø22 mm, yay geri dönüşlü, kılıflı, 230 V AC, 1 NO, ATEX
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Bu aydınlatmalı buton entegre LED, makineleri kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar 1 adet NO kontağı ile yavaş kesme işlemli olarak gelir ve yay geri dönüş mekanizması ile çalışır Bu buton 230V AC derecesine sahiptir Krom kaplı metal çerçeveli ve 22mm çapında başlıklıdır Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP65 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 100.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK05 conforming to IEC 50102 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme modu | tek vida: 0.8-1.2 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles |
başlık tipi | standard |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
gömme derinliği | 43 mm |
sinyalleme tipi | sabit |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
hizmet ömrü | 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
pozitif açıklık | olmadan |
operatör ek bilgisi | koruyucu kapak (renksiz silikon) |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
besleme gerilimi limitleri | 195-264 V AC |
çalışma gücü | 3.8 N Elektrik durumu değişimi YOK |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230 V AC 50/60 Hz |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) |
akım tüketimi | 14 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
çalışma hareketi | 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket) |
direktifler | 94/9/EC - ATEX yönerge |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | mavi sıva altı |
İşaretleme | Ex tb IIIC |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
ışık kaynağı | entegre LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın