Harmony XB7, Monolitik acil durdurma, plastik, kırmızı mantar Ø40, Ø22, mandallı bas-çek, 1 NO + 1 NC

XB7NT845
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Net renk ve belirgin 40 mm mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Çift yalıtımlı plastik çerçeveye sahiptir -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB7
Mekanik Dayanıklılık 100000 cycles
Paket 1 Ağırlık 45.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü acil durdurma butonu
Garanti Süresi 2 yıl
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.035 kg
SSS Hayır
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 60204-1, IEC 60364-5-53, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, ISO 13850, UL 508
Ürün sertifikaları CCC, GOST
Ürün ağırlığı 0.035 kg
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II 'e uygunIEC 60536
İşletme tipi mekanik mandallama
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Cihaz Montajı sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1
sabitleme modu sabitleme somunu baş altı: 2-2.4 N.m
Mekanik dayanıklılık 100000 cycles
kontak işlemi ani hareketli
kontak kullanımı standart
CAD genel genişliği 40 mm
CAD genel derinliği 72 mm
CAD genel yüksekliği 40 mm
bölünemez miktar başına satış 10
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (21-22)NC,(13-14)NO
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
kisa devre korumasi 4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi acil durdurma butonu
koruyucu bakım TH
Ürün serisi Harmony XB7
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunIEC 60947-1
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm
sıfırlama itme-çekme
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 5 x 10exp(-7) -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz
NEMA koruma derecesi NEMA 12 'e uygunUL 50 & NEMA 3 'e uygunUL 50
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 22 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Harmony XB7, Monolitik acil durdurma, plastik, kırmızı mantar Ø40, Ø22, mandallı bas-çek, 1 NO + 1 NC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.