Aydınlatmalı buton, Harmony XB4, metal, beyaz gömme, 22mm, Entegr. LED, düz lens, 1NO + 1NC, 110...120V AC

XB4BW31G5
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Bu aydınlatmalı buton, makinelerinizi kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca takılır Klasik vidalı kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanmıştır Parlak ve uzun ömürlü led aydınlatma sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilir IP66 / IP67 / IP69 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB4
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 96 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü ışıklı buton
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 47 mm
Genişlik 30 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.097 kg
SSS Hayır
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508
Ürün sertifikaları BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL listeli
Ürün ağırlığı 0.097 kg
Genişlik 30 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf I 'e uygunIEC 60536
Derinlik 57 mm
Yükseklik 47 mm
İşletme tipi yaylı kurma
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK06 conforming to IEC 50102
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
başlık tipi standard
kontak işlemi yavaş kesen
kontak kullanımı standart kontaklar
sinyalleme tipi sabit
sabitleme bileziği malzemesi zamak
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (13-14)NO,(21-22)NC
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
operatör ek bilgisi daz lens ile
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi ışıklı buton
koruyucu bakım TH
Ürün serisi Harmony XB4
besleme gerilimi limitleri 100-132 V AC
çalışma gücü 3.5 N NK değişimi elektrik durumu & 3.8 N
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
[Us] nominal besleme gerilimi 110...120 V AC -de 50/60 Hz
akım tüketimi 14 mA
kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
çalışma hareketi 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket)
hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili beyaz sıva altı
elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
ampul tabanı entegre LED
ışık kaynağı Evrensel LED
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 22.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Aydınlatmalı buton, Harmony XB4, metal, beyaz gömme, 22mm, Entegr. LED, düz lens, 1NO + 1NC, 110...120V AC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.