
calcActive())">
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Modüler Röleler, 12A, Dın Raylı Montaj, Sıfır Gerilimli Anahtarlama, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 24 ile 280V AC
SSM1A112BD
3.830 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

SSM1A112BD
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Modüler Röleler, 12A, Dın Raylı Montaj, Sıfır Gerilimli Anahtarlama, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 24 ile 280V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Modüler Röleler, 12A, Dın Raylı Montaj, Sıfır Gerilimli Anahtarlama, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 24 ile 280V AC
3.830 TL
Tanım
Bu Harmony SSM katı hal modüler DIN rayı tek-fazlı röle derecesi 12A, kontrolü 4V ila 32V DC giriş, anma gerilimi 24V ila 280V AC sıfır gerilim anahtarlıdır, dirençli yükler için idealdir Ayrıca giriş durumunu gösteren görsel bir göstergeye sahiptir Maksimum performans için yerleşik ısı emici ve yönetilecek daha az yedek parça bulunur Ayrıca hareketli kontak olmaması sayesinde sessiz ve güvenilirdir Prizin yan tarafındaki net şema, daha kolay kablolama ve bakım sağlamaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 90.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 72 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.09 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın