
calcActive())">
Sigorta anahtarı ayırıcı, FuPacT ISFT100, 100 A, DIN NH000, 3 kutup, arka plaka montajı, 1,5 ile 50 mm² arası kablo konnektörleri
LV480800
4.046 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV480800
Sigorta anahtarı ayırıcı, FuPacT ISFT100, 100 A, DIN NH000, 3 kutup, arka plaka montajı, 1,5 ile 50 mm² arası kablo konnektörleri
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Sigorta anahtarı ayırıcı, FuPacT ISFT100, 100 A, DIN NH000, 3 kutup, arka plaka montajı, 1,5 ile 50 mm² arası kablo konnektörleri
4.046 TL
Tanım
Bu cihaz FuPacT ISFT100, 3 kutuplu sigorta anahtarı ayırıcı, sabit ve ön bağlantılı. FuPacT ISFT özellikleri, montaj ve kablolama açısından daha fazla esneklik sağlar Kuyruk takımı montajı için temel bir aygıttır. Nominal çalışma akımı 690VAC'de AC21B kullanım kategorisi için 100A, AC22B için 415VAC'de 100A'dır. Sigorta bağlantısı türü DIN NH000'dir. IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 2000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 505 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Yükseklik | 141 mm |
Genişlik | 89 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.46 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.46 kg |
Genişlik | 89 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 71 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 440 V DC & 800 V AC 50/60 Hz AC-20 & 800 V DC DC-20 |
Kontrol tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Mekanik dayanıklılık | 2000 cycles |
sigorta tipi | DIN |
görünür kesme | evet |
kontak işlemi | Tek mola |
sigorta boyutu | NH000 |
kilitleme temini | kurşun mühür |
seri | FuPacT |
nominal görev | kesintisiz |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 3 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 11 W |
ürün adı | Fupact ISFT |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | sigortalı yük ayırıcı |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 100 A -de 40 °C, sigorta basina güç dagilimi: 9 W |
IP koruma derecesi | IP3x ön yüz: conforming to IEC 60529 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 3 kA için 1 s |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 100 A 40 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 9 W |
nominal kapama ve kesme kapasitesi | 4.4 kA -de 690 V |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 690 V DC |
kesme kapasitesi | 80 kA -de 415 V (AC) & 80 kA -de 500 V (AC) & 25 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | 3 N.m için terminal |
elektrik dayanıklılığı | AC-21B: 300 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 300 cycles 415 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-21B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & DC-21B: 100 A at 220 V DC (3 seri kutup) & DC-21B: 100 A at 440 V DC (3 seri kutup) |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın