
calcActive())">
Önceden Kablolanmış MX Şönt Salım, ComPact NSXm, Anma Gerilimi 250 VDC, 220/240 VAC 50 Hz, 208/240 VAC 60Hz, 277 VAC 60 Hz
LV426864
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV426864
Önceden Kablolanmış MX Şönt Salım, ComPact NSXm, Anma Gerilimi 250 VDC, 220/240 VAC 50 Hz, 208/240 VAC 60Hz, 277 VAC 60 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Hızlı ve kolay kurulum için cihazın ön yüzünden görülebilen tek klik yaylı tipte bir yardımcıdır Bu MX yardımcı cihazı 220/240VAC 50Hz, 208/240/277VAC 60Hz veya 250VDC anma gerilimine sahiptir Kontrol voltajı anma değerinin %70'inin üzerine çıktığında devre kesiciyi açar IEC 60947-2 Standardına uygundur Compact NSXm ve PowerPact B, 1 MN veya 1 MX bobine entegre edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 120 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | standart |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın