
calcActive())">
Toprak kabloları kesiti 25mm², uzunluk 350mm, kuşgözü deliği 8,3mm. Paketleme birimi: 10.
NSYEL3525D8
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYEL3525D8
Toprak kabloları kesiti 25mm², uzunluk 350mm, kuşgözü deliği 8,3mm. Paketleme birimi: 10.
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Topraklama, Spacial için 6mm² bölüm açar Uzunluk 350 mm, halka deliği 8,3 mm'dir Multi amaçlı topraklama kablosu Toprak bağlantı yerine somun ve rondela ile sabitleme Terminal için sarı metal ve bakır alaşımı, PVC yeşil ve kılıf sarı 1 kurşun, 10'lu set.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın