
calcActive())">
TeSysD- kontaktör bobini - LX1D8 - 115 ve 150 A kontaktör 440V AC 50/60 Hz
LX1D8R7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LX1D8R7
TeSysD- kontaktör bobini - LX1D8 - 115 ve 150 A kontaktör 440V AC 50/60 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün TeSys Deca kontaktörleri için TeSys Deca yedek AC bobini 440V 50/60Hz'dir. Bu ürün TeSys Deca kontaktörleri için TeSys Deca yedek AC bobini 480V 50/60Hz'dir. 3 ve 4 kutuplu LC1D115 kontaktörlere uygulanır. 0,85-1,1 Uc gerilim sınırlarında ve 55°C'ye kadar ortamlarda çalışır. Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın