
calcActive())">
TeSys U - LUF fonksiyon bloğu termik aşırı yük alarmı 1 NA
LUFW10
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LUFW10
TeSys U - LUF fonksiyon bloğu termik aşırı yük alarmı 1 NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Alarm, termal aşırı yük durumu, etkinleştirme ve devre dışı bırakma arasında %5'lik bir histerezis ile termal açma durumunun %88'ini aşması halinde etkinleştirilir Kontrol birimi ile desteklenmektedir Bir LUB güç tabanı ile birlikte kullanıldığında onaylıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 54.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | fonksiyon modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
Hata sinyalleme | LED ön panel |
seri | TeSys |
bağlantı aralığı | 5.08 mm |
kisa devre korumasi | 2 A sigorta gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | fonksiyon modülü |
ilişkili kablo tipi | AWG24...AWG16 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA |
Ayrik çikis özellikleri | 1 NA (AC-15) -de 230 V - güç: 400 VA - elektrik servis ömrü: 100000 cycles & 1 NA (DC-13) -de 24 V - güç: 50 W - elektrik servis ömrü: 100000 cycles |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın