TeSys LRD - elektronik termik aşırı yük rölesi - 3P - 6,4...32 A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys LRD - elektronik termik aşırı yük rölesi - 3P - 6,4...32 A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 220.96 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | elektronik termal aşırı yük rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 72.5 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.18 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.18 kg |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 6.4-32 A |
Derinlik | 79.9 mm |
Yükseklik | 72.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -55-80 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 300 mW |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V için güç devresi & 660 V için sinyalleme devresi |
Kontrol tipi | kırmızı açma/kapama butonu: durdurma ve manuel sıfırlama & beyaz 2 microswitches: adjustable trip class & kırmızı düğme: Otomatik Sıfırlama & gri kadran: tam yüklü akım ayarlama |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler 10...150 Hz: 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6 & şoklar 11 ms: 15 gn 'e uygunIEC 60068-2-7 |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys LRD |
Ürün ya da bileşen tipi | elektronik termal aşırı yük rölesi |
faz arızası hassasiyeti | phase difference > 40% 3-3 s 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
zaman aralığı | 1.5...4 min - automatic reset time |
röle uygulaması | motor koruma |
açma eşiği | 1.25 In 'e uygunIEC 60947-4-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C 'e uygunIEC 60255-8 |
çalışma yüksekliği | 2000 m değer kaybı olmadan |
asiri yük açma sinifi | sınıf 5…30 |