
calcActive())">
TeSys LG - kapalı DOL marş - 4...6.3 A - 220/230 V AC bobin
LG7K06M710
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LG7K06M710
TeSys LG - kapalı DOL marş - 4...6.3 A - 220/230 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys Control, kontaktör ve termik manyetik devre kesicili kapalı tip marş motoru, 3 fazlı motorların 2.2kW@400V AC-3 geri dönüşsüz emniyet uygulamalarında kontrolü için. Yüzey montajı için vidalı sabitlemeli polikarbonat muhafaza, üstte ve altta kablo rakorları için 2 adet delik, IP55 korumasını garanti eder. Beyaz renkli Başlat (I) basmalı buton, siyah renkli Durdur (O) basmalı buton ve devre kesiciye mekanik olarak etki eden kilitlenebilir acil Durdurma basmalı buton (mantar başlı 1/4 tur) ile donatılmıştır. Güç fazları arasında önceden kablolanmış 220V 50/60Hz kontrol devresine sahip bir LC1K kontaktörü içerir, ve termal ayar aralığı 4-6.3A olan bir termal manyetik devre kesici GV2ME, IEC 60204-1 ve IEC 60947-4-1, Green Premium ürünü (RoHS/REACh) standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın