
calcActive())">
TeSys LG - kapalı DOL marş - 2,5...4 A - 220/230 V AC bobin
LG1K065M708
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LG1K065M708
TeSys LG - kapalı DOL marş - 2,5...4 A - 220/230 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys Control, kontaktör ve termik manyetik devre kesicili kapalı tip marş motoru, 1,5kW@400V AC-3'lü 3 fazlı motorların geri dönüşsüz emniyet uygulamalarında kontrolü için. Yüzey montajı için vidalı sabitlemeli polikarbonat muhafaza, üstte ve altta kablo rakorları için 2 adet delik, IP55 korumasını garanti eder. Beyaz renkli Start (I) butonu ve siyah renkli Stop (O) butonu ile donatılmış, elektrik devresi izolasyonlu, 3 asma kilide kadar kilitlenebilir. Güç fazları arasında önceden kablolanmış 220V 50/60Hz kontrol devresine sahip bir LC1K kontaktörü içerir, ve 2,5-4A termal ayar aralığına sahip bir termal manyetik devre kesici GV2ME, IEC 60204-1 ve IEC 60947-4-1, Green Premium ürünü (RoHS/REACh) standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın