
calcActive())">
TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 18 A - 220 V AC bobin
LE1D18M7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1D18M7
TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 18 A - 220 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys Control, 7,5kW@400V'a (17A AC-3) kadar 3P motorlar için kontaktörlü kapalı marş motoru. Motoru aşırı yüke karşı korumak için Deca aşırı yük rölesi ile tamamlanacaktır. ON/OFF motor yol vericiler: 3 fazlı motorun yeşil ve kırmızı butonlarla 1 yönlü dönüş kontrolü. Kendiliğinden sönen ABS malzeme muhafazası, IP65 koruması. İçerisinde 220V 50/60Hz kontrol devresine sahip önceden kablolanmış LC1D kontaktör bulunmaktadır. IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumludur (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 22 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın