
calcActive())">
TeSys LE - kapalı DOL marş - 5,5...8 A - 400 V AC bobin
LE1M35V714
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1M35V714
TeSys LE - kapalı DOL marş - 5,5...8 A - 400 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys Control, kontaktör ve termik aşırı yük rölesi bulunan, 3 kutuplu, 3kW@400V AC-3'e kadar geri dönüşsüz motor kontrol uygulamaları için kapalı tip marş motoru. Vida sabitlemeli, üstte ve altta kablo rakorları için 2 adet çıkıntılı yüzeye montajlı muhafaza. Kendiliğinden sönen ABS malzeme muhafazası, IP65 koruması. Güç fazları arasına önceden bağlanmış 400V 50/60Hz kontrol devresine sahip LR2K termal aşırı yük rölesi ve LC1K kontaktörü içerir. Yeşil renkli Başlat (I) butonu, kırmızı renkli Durdur/Sıfırla (O) butonu ve sarı renkli çalışma göstergesi ile donatılmıştır. Harici kısa devre koruma elemanı ile birleştirilerek tip 1 veya tip 2 koordinasyona ulaşılması. IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumludur (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın