TeSys GV4 Motor Koruma Şalteri, 3 Kutuplu,115 A, Icu 100 kA, Termik Manyetik, EverLink Bağlantısı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV4 Motor Koruma Şalteri, 3 Kutuplu,115 A, Icu 100 kA, Termik Manyetik, EverLink Bağlantısı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV4 |
Mekanik Dayanıklılık | 40000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.826 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | döner kol |
Yükseklik | 155 mm |
Genişlik | 81 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.6 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | ATEX, CCC, CSA, EAC, EU-RO MR, IEC, UL |
Ürün ağırlığı | 1.6 kg |
Genişlik | 81 mm |
Derinlik | 165 mm |
Yükseklik | 155 mm |
renk | gri (RAL 7016) |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
Maksimum çalışma hızı | 25 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | döner kol |
Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
manyetik açma akımı | 1955-1955 A |
seri | TeSys Deca |
açma birimi teknolojisi | elektronik,Termik Manyetik |
nominal görev | sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ürün adı | TeSys GV4,TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-1 |
kutup başına güç dağılımı | 4.6 W |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
Ürün serisi | TeSys GV4 |
faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C |
çalışma yüksekliği | 5000 m |
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 & AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[In] nominal akım | 115 A |