
calcActive())">
TeSys GV4 - GV4PEM İçin SDx Kontak Modülü - 2 (NO+NC)
GV4ADM1111
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV4ADM1111
TeSys GV4 - GV4PEM İçin SDx Kontak Modülü - 2 (NO+NC)
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Her NO/NC işlevi bir kadranla seçilebilir, otomatik yeniden başlatmadan önce soğutma süresini seçmek için üçüncü bir kadran mevcuttur 5A/250V AC ve DC'ye kadar çalışma için derecelendirilmiştir Devre kesicinin sağ tarafına takılacak şekilde (2 blok montajı mümkündür), yaylı terminaller ile bağlantı sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 150 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | klipsli |
montaj konumu | sağ taraf |
kutup kontak düzenleme | 2 NA + 2 NK |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 24...250 V AC & 24...250 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 2 mA |
cihaz uygulaması | sinyalleme |
çevresel özellik | normal ortam |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın