
calcActive())">
TeSys GV2 - Acil durdurma basmalı düğme - mandallama - döndürülerek serb bırakln
GV2K031
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2K031
TeSys GV2 - Acil durdurma basmalı düğme - mandallama - döndürülerek serb bırakln
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (halihazırda donanımlı GV2MCK04 hariç) boş kutulara monte edilmek üzere GV2ME termik manyetik devre kesicilerle kullanım için (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys LE |
Paket 1 Ağırlık | 137.500 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Ürün veya bileşen türü | mantar başlık acil durdurma basmalı düğmesi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 73 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.115 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.115 kg |
Genişlik | 73 mm |
Yükseklik | 48 mm |
İşletme tipi | mandallama döndürülerek serbest bırakılan |
renk | kırmızı |
çap | 40 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | muhafaza aksesuarı |
ürün adı | GV2,LE |
Ürün ya da bileşen tipi | mantar başlık acil durdurma basmalı düğmesi |
tedarik edilen ekipman | 1 IP55 sızdırmazlık kiti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın