
calcActive())">
TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 400A - DIN 2
GS2QQ3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS2QQ3
TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 400A - DIN 2
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Yukarı ve aşağı 3P terminal muhafazaları GS1AP43 (ayrı olarak sipariş edilmelidir) ile donatılacak vidalı terminaller, yüksek kısa devre akımı değeri 50kA@400V sağlar Eklenti yardımcı kontak modülleri GS1AM (önden montaj), GS1AN (yandan montaj), GS1AF (yanmış sigortalarla etiketli sinyalizasyon için üstten montaj) montajı tamamlayabilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Tip aM ve gG boy 2 kanatlı sigorta bağlantıları DF2JA, DF2JN etiketsiz ve DF4JA, DF4JN etiketli olarak mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Multi standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın