
calcActive())">
TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 1250A - DIN 4
GS2V3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS2V3
TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 1250A - DIN 4
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys GS sigortalı yük ayırıcısı, 3 kutuplu (3P), 1250A/1000V, 4 ila 1250A ebatlarındaki DIN bıçaklı sigorta bağlantıları ile birlikte, 560kW@400V AC-23'e kadar motor uygulamaları için kullanılır. Doğrudan çalıştırma kolu GS1AH104 (ayrıca sipariş edilmelidir) veya ön tarafa, sol tarafa veya sağ tarafa monte edilebilen harici çalıştırma kolu GS2AH ile donatılabilir (birkaç model mevcuttur). 3P terminal kılıflı, yüksek kısa devre akım değeri 100kA@400V olan vidalı terminaller sağlar. İlave yardımcı kontak modülleri GS1AM (ön montaj), GS1AN (yan montaj), GS1AF (sıkıştırmalı sigortalarla atmış sinyalizasyon için üst montaj) montajı tamamlayabilir (ayrıca sipariş edilmelidir). Tip aM ve gG ebat 4 bıçaklı sigorta bağlantıları çıtasız DF2LA, DF2LN ve çıtalı DF4LA, DF4LN olarak mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). Çoklu standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın