
calcActive())">
TeSys Giga Terminal Kılıfı 3P G265-500 IP20
LA9G3702
TRY 2.247
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LA9G3702
TeSys Giga Terminal Kılıfı 3P G265-500 IP20
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSys Giga Terminal Kılıfı 3P G265-500 IP20
TRY 2.247
Tanım
IEC 60529'a uygun IP20 koruması sağlar -25°C ila 60°C çalışma ortamı hava sıcaklığını kapsayabilir, 3000 m rakıma kadar değer kaybı bulunmamaktadır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Paket 1 Ağırlık | 268.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 98.5 mm |
Genişlik | 80.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.21 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-1, EN/IEC 60947-1, GB/T 14048, UL 60947-1 |
Ürün ağırlığı | 0.21 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 80.5 mm |
Derinlik | 140.7 mm |
Yükseklik | 98.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-60 °C |
aksesuar / ayrı parça tipi | kurulum aksesuarları |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -60-80 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | terminal kabı |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan & 5000 m değer kaybı faktörü ile |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın