
calcActive())">
TeSys Giga Kontaktör TeSysG225 4P Standart 100-250V ACDC
LC1G2254KUEN
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1G2254KUEN
TeSys Giga Kontaktör TeSysG225 4P Standart 100-250V ACDC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Saatte 300 devire kadar maksimum çalışma hızları ve 60°C'ye kadar ortamlar ile zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır 8 milyon döngüye kadar mekanik dayanıklılık sağlayan yüksek güvenilirlikle üretilmiştir Temas Aşınması Teşhisi (CWD), bir LED göstergesi ile sağlıklı bir şekilde ve alarm koşullarını sürekli olarak izleyen ve geri bildirim sağlayan standart bir işlevdir Anahtarlama modülünü (ana kontaklar), kontaktör ömrünü artıran kontrol modülünü basit bakım faaliyetleriyle değiştirmek mümkündür Önden erişilebilen ana güç bağlantıları, kolay ve hızlı montaj için itmeli terminallerle cıvatalı bağlantı ve kontrol bağlantılarına sahiptir IEC 60529 ve VDE 0106'ya uygun isteğe bağlı terminal muhafaza ile ön yüzden IP2x koruması sağlar -25°C ila 60°C çalışma ortam havası sıcaklığını kapsayabilir ve 3000m rakıma kadar değer kaybı olmadan doğrudan plaka üzerine monte edilebilir Kontaktör dikey düzlemin üç çeyreğine monte edilebilir ve OLR doğrudan kontaktörün altına monte edilebilir Boyutlar 193 mm x 143 mm x 193 mm'dir (Y x G x D), kompakt boyut panel alanından tasarruf sağlar Multi standart sertifikalı (CB, CCC, cULcs, CE, UKCA işaretleme) ve Green Premium uyumlu (RoHS/REACh) Benzersiz QR kodu, tam ürün verilerine hızlı erişim sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Giga |
Paket 1 Ağırlık | 5.462 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 193 mm |
Genişlik | 143 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 4.4 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1, JIS C8201-4-1, JIS C8201-5-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CCC, CE, cULus, DNV-GL'den EU-RO-MR, EAC, UKCA |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 4.4 kg |
kutup kontak düzenleme | 4 NA |
Genişlik | 143 mm |
Derinlik | 193 mm |
Yükseklik | 193 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 600 cyc/h AC-3 & 600 cyc/h AC-3e & 300 cyc/h AC-1 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 1000 V AC 50/60 Hz & <= 460 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 8 Mcycles & titreşimler 5-300 Hz 2 gn contactor open & titreşimler 5-300 Hz 4 gn contactor closed & şoklar 10 gn 11 ms contactor open & şoklar 15 gn 11 ms contactor closed |
uyumluluk kodu | LC1G |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | Güç değiştirme |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 7.8-7.8 W |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
ortalama empedans | 0.00015 Ohm |
bağlantı aralığı | 35 mm |
kutup başına güç dağılımı | 20 W AC-1 - Ith 330 A & 8 W AC-3 - Ith 225 A |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C Uc'de |
Ürün serisi | TeSys Giga |
bobin teknolojisi | Yerleşik çift yönlü tepe noktası sınırlaması |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 540-540 VA |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 400000 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 3000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 12.4-12.4 VA |
Irms nominal kapama kapasitesi | 2720 A at 440 V |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C) & düşme: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C) |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-3e,AC-1,AC-5a,AC-5b,AC-6a,AC-6B,DC-1,DC-3,DC-5 |
standartlar | EN/IEC 60947-4-1 & EN/IEC 60947-5-1 & UL 60947-4-1 & CSA C22.2 No 60947-4-1 & JIS C8201-4-1 & JIS C8201-5-1 & UL 60335-1 & UL 60335-2-40:Annex JJ |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın