
calcActive())">
TeSys F manyetik mandallı kontaktör - 3P (3 NO) - 150 A - 220...230 V AC/DC bobin
CR1F150M7
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CR1F150M7
TeSys F manyetik mandallı kontaktör - 3P (3 NO) - 150 A - 220...230 V AC/DC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys F manyetik kilitlemeli kontaktör, 3 kutuplu (3NO), 150A/1000V AC-3, 75kW@400V'a kadar motor uygulamaları için. Mandallama ve açma için çift bobin 220-230V AC (50-400Hz) veya DC, pabuçlu çubuklar veya kablolar için cıvata terminalleri sağlar. Bobinlere beslemenin darbeli kontaklar üzerinden yapılması enerji tasarrufu sağlar ve kontaktörlerin uzun süre kapalı kalması durumunda parazitlere karşı hassasiyet oluşmaz. 120 çevrim/saat'e kadar çalışma hızlarında ve 70°C'ye kadar ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Çekmece tipi bobini ve çok sayıda eklenti bloğu (anlık ve zaman gecikmeli yardımcı kontaklar, baskılayıcı bloklar) ve bağlantı aksesuarları (ayrıca sipariş edilir) sayesinde montajı ve bakımı kolaydır. IEC 60158-1 ve IEC 60947-4, Green Premium ürünü (RoHS/REACh) standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın