
calcActive())">
TeSys Deca termal aşırı yük röleleri, 37...50A, sınıf 20, D40A...D65A(3P) için
LRD350L
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LRD350L
TeSys Deca termal aşırı yük röleleri, 37...50A, sınıf 20, D40A...D65A(3P) için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Termal ayar kadranı, manuel-otomatik sıfırlama selektörü, açma simülasyonu için bir test selektörü, sıfırlama ve durdurma butonları, bir bayrak göstergesi ve Hata sinyali için 2 yardımcı kontak 1NO+1NC bulunmaktadır Ayarlar, mühürlenerek kilitlenebilen şeffaf bir kapakla korunur EverLink BTR vidalı terminallerle bağlantı sağlar, doğrudan 3 kutuplu kontaktör LC1D40A-D80A'nın alt terminallerine bağlanır LAD96560 terminal bloğu kullanılarak (ayrı olarak sipariş edilmelidir), DIN rayına montaj veya kontaktörden ayrılmış vidalı sabitleme Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 412 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 13 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 70 mm |
Genişlik | 55 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.375 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.375 kg |
Genişlik | 55 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 37-50 A |
Derinlik | 123 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-70 °C |
ağ frekansı | 0...400 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Kontrol tipi | kırmızı açma/kapama butonu: durdurma & mavi açma/kapama butonu: sıfırlama |
Mekanik dayanıklılık | şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7 & titreşimler: 4 gn 'e uygunIEC 60068-2-6 |
Şebeke tipi | AC,DC |
sıcaklık dengeleme | -20-60 °C |
seri | TeSys,TeSys Deca |
ürün adı | TeSys LRD,TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | diferansiyel termal aşırı yük rölesi |
faz arızası hassasiyeti | açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
röle uygulaması | motor koruma |
izin verilebilir akım | 3 A -de 120 V AC-15 için sinyalleme devresi & 0.22 A -de 125 V DC-13 için sinyalleme devresi |
açma eşiği | 1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1 |
asiri yük açma sinifi | sınıf 20 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın