
calcActive())">
TeSys D termal aşırı yük röleleri - 60...100 A - sınıf 10
LR9D5367
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LR9D5367
TeSys D termal aşırı yük röleleri - 60...100 A - sınıf 10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Termal ayar kadranı, test için butonlar, durma ve sıfırlama, bir bayrak göstergesi ve Hata sinyali için 2 yardımcı kontak 1NO+1NC bulunmaktadır Ayarlar, mühürlenerek kilitlenebilen şeffaf bir kapakla korunur Çubuklar veya manşonlu kablolar için cıvatalı terminaller ile bağlantı sağlar, LC1D115, D150 3 kutuplu kontaktörlerin alt terminallerine doğrudan bağlanır DIN rayına montaj veya kontaktörden ayrı vidalı sabitleme aksesuarsız yapılabilir Multi-standart onaylı (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 934.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 118 mm |
Genişlik | 115 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.885 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.885 kg |
Maksimum gerilim düşüşü | <2.5 V kapalı durum |
Genişlik | 115 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 60-100 A |
Derinlik | 125 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | alarm |
Depolama ortam koşulları | -60-70 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Kontrol tipi | kırmızı açma/kapama butonu: durdurma & mavi açma/kapama butonu: sıfırlama |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 & şoklar: 11 msn için 13 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7 |
Şebeke tipi | AC |
sıcaklık dengeleme | -20-60 °C |
seri | TeSys |
mA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 0...150 mA |
ürün adı | TeSys LRD,TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | elektronik termal aşırı yük rölesi |
besleme gerilimi limitleri | 17-32 V |
faz arızası hassasiyeti | 4 s'de açma +/- % 20 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
röle uygulaması | motor koruma |
açma eşiği | 1,05 +/- 0,06 In alarm 'e uygunIEC 60947-4-1 & 1,12 +/- 0,06 In enerji kesme 'e uygunIEC 60947-4-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1 |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m değer kaybı olmadan |
asiri yük açma sinifi | sınıf 10 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın