
calcActive())">
TeSys D kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 220 V DC bobin
LP1D80008MW
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LP1D80008MW
TeSys D kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 220 V DC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
10 MDöngü mekanik dayanım ve 0.8 MDöngü elektriksel dayanım sağlar IEC 60529'a uygun ön yüzünde IP20 koruması sağlar 40°C ila 60°C çalışma sıcaklığını ve 3000m irtifanın altında değer kaybı olmadan kapsayabilir Maksimum 60°C'de saatte 3600 devire kadar maksimum çalışma hızlarıyla zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır Boyut 127 mm x 96 mm x 196 mm'dir (Y x G x D), raya veya plakaya montaj sağlanır Multi standart sertifikalı (UL,LROS,CSA,CCC,EAC,UKCA,CB,DNV-GL,RINA,BV) ve Green Premium uyumludur (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın