
calcActive())">
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 220 V AC bobin
LC1D115M7
TRY 21.114
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1D115M7
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 220 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 220 V AC bobin
TRY 21.114
Tanım
2400 devir/saat'e kadar çalışma hızlarında ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (120 mm genişlik), 2 DIN rayına montaj veya vidalama Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 8 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.469 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 158 mm |
Genişlik | 120 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.5 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, Denizcilik, EAC, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 2.5 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 120 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz standart |
Derinlik | 136 mm |
Yükseklik | 158 mm |
Maksimum çalışma hızı | 2400 cyc/h -de <60 °C & 2400 cyc/h at 60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 1000 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 8 Mcycles |
uyumluluk kodu | LC1D |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 24 W AC-1 & 7.9 W AC-3 & 7.9 W AC-3e |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 280-350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C) & 280-350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ısı dağılımı | 3-8 W at 50/60 Hz |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 684932 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 10000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 2-18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 2-18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 1260 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 & 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,5 Uc -40-70 °C düşme AC 50/60 Hz & 0,8...1,15 Uc -40-55 °C çalışma AC 50/60 Hz & 1...1.15 Uc 55-70 °C çalışma AC 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-4,AC-1,AC-3,AC-3e |
standartlar | CSA C22.2 No 14 & EN 60947-4-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60335-1:Clause 30.2 & IEC 60335-2-40:Annex JJ & UL 60335-2-40:Annex JJ & UL 60947-4-1 & CSA C22.2 No 60947-4-1 & JIS C8201-4-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın