
calcActive())">
Termokupllar İçin Dönüştürücü, Harmony Analog, Sıcaklık Verici, 0...600 Derece Cor 32...112 Derece F
RMTK80BD
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RMTK80BD
Termokupllar İçin Dönüştürücü, Harmony Analog, Sıcaklık Verici, 0...600 Derece Cor 32...112 Derece F
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Analog |
Paket 1 Ağırlık | 101.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Termokupllar için dönüştürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.12 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60584-1, IEC 60947-1 |
Koruma türü | çıkışta aşırı gerilim koruması (+/- 30 V), çıkışta kısa devre koruması, çıkışta ters polarite koruması |
Ürün sertifikaları | CSA, GL, UL |
Ürün ağırlığı | 0.12 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1 x 2,5 mm²|2 x 1,5 mm² |
sabitleme modu | vidalarla (montaj plakası) & takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) |
soğuk bağlantı kompanzasyonu | built-in between 0 and 60 °C |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Termokupllar için dönüştürücü |
kesinti yayılmalı/iletimli | CISPR11,CISPR 22 grup 1 - sınıf B |
Ürün serisi | Harmony Analog |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 49,2 yıl,B10d = 45447 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC +/- %20, yalıtımsız |
tekrarlama doğruluğu | +/- 0.25 % full scale -de 20 °C & +/- 0.8 % full scale -de 60 °C |
sıcaklık katsayısı | 200 ppm/°C |
akım tüketimi | <= 40 mA için gerilim çıkışı & <= 60 mA için akım çıkışı |
kesinti dayanımı | 0.5 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61000-4-5 |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 850 °C 'e uygunUL |
hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (giriş-çıkışta) & 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (güç beslemesinde) |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV (kontakta) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV (havada) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0-50 °C yan yana montaj & 0-60 °C 2 cm boşluk |
İşaretleme | CE |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın