
calcActive())">
standart MN düşük gerilim salım, ComPact NSXm, anma gerilimi 220/240 VAC 50 Hz, 208/240 VAC 60Hz
LV426804
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV426804
standart MN düşük gerilim salım, ComPact NSXm, anma gerilimi 220/240 VAC 50 Hz, 208/240 VAC 60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Hızlı ve kolay kurulum için cihazın ön yüzünden görülebilen tek klik yaylı tip yardımcısıdır Bu MN yardımcı cihazı 220/240 VAC 50Hz veya 208/240 VAC 60Hz anma gerilimine sahiptir Kontrol voltajı anma değerinin %35'inin altına düştüğünde devre kesiciyi açar IEC 60947-2 Standardına uygundur Compact NSXm ve PowerPact B, 1 MN veya 1 MX bobini içerir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | standart |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın