calcActive())">
Spacial WM muhf. için iç kapı Y400xG300 çelik, RAL7035.Derinliği ayarlanabilir
NSYPIN43
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPIN43
Spacial WM muhf. için iç kapı Y400xG300 çelik, RAL7035.Derinliği ayarlanabilir
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
Spacial WM çelik kutular (CRN, S3D, S3X) için iç kapı Kutular Y 400 x G 300 mm'dir Multi amaçlı uygulama Maksimum yük 30 kg/m² 1 kilit, 3 mm çift çubuk ekleme Basamak sürgü veya ön taraf montaj yeri Ayar seviyesi 25 mm'dir (adımlı sürgüde) Çelik plakadan yapılmıştır Gri RAL 7035 Kapı, 4 sabitleme braketi, 2 montaj dikmesi dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 7 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın