calcActive())">
Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 600x300 mm
NSYSMEC63
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSMEC63
Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 600x300 mm
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
PanelSeT S3X ve PanelSeT PanelSeT CRN muhafazaları Ürün çelikten üretilmiştir Nominal genişlik 600mm'dir Yükseklik 20mm Nominal derinlik 300mm ve gerçek derinlik 350mm'dir Taban açıklığını kapatmak için bir kablo rakoru plakası Set sabitleme elemanları ve 1 plakadan oluşmaktadır Kablo rakoru plakası üst ve alt tarafa monte edilecektir Epoksi-polyester toz boya ile korozyona karşı koruma sağlanmıştır Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın