calcActive())">
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x700 mm
NSYSPF7100
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSPF7100
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x700 mm
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
Thalassa PLM peyzaj muhafazaları için kanopi Ürün katlanmış sacdan üretilmiştir. Nominal genişliği 700 mm, yüksekliği 100 mm olan muhafazalar için uygundur. Takım içeriğinde kapaklarıyla birlikte 4 adet köşe, 1 adet ön panel, 1 adet arka panel ve sabitleme elemanları bulunmaktadır. Renk gri RAL7022'dir. Giriş koruma derecesi IP30'dur (tam kaide) ve mekanik koruma derecesi IK10'dur. Daimi izin verilen yük 1300kg'dır. Korozyona karşı koruma epoksi-polyester toz boya ile sağlanır. Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 56 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın