
calcActive())">
Spacial SF/SM delikli montaj plakası - 800 mm
NSYSTMP6080
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSTMP6080
Spacial SF/SM delikli montaj plakası - 800 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT SFN, PanelSeT SM, SMX, SFX ve SD elektrik muhafazaları için nominal genişliği 800 mm olan delikli Telequick montaj plakası. Plakanın nominal yüksekliği 575 mm, genişliği ise 650 mm’dir. Çok amaçlı bu montaj aksesuarı, şalt cihazlarının delme veya vidalama işlemine gerek kalmadan montajına olanak sağlar. Dikey sürekliliği sağlamak için birden fazla Telequick plakası üst üste istiflenerek monte edilebilir. İzin verilen maksimum yük 150 kg/m2'dir. Çinko kaplamalı yüzey kaplamalı çelikten imal edilmişlerdir. Teslimat kapsamına bir adet delikli montaj plakası ve sabitleme elemanları dahildir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 58 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın