calcActive())">
Spacial SF ön sütun tabanı - 200x300 mm
NSYSPF3200
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSPF3200
Spacial SF ön sütun tabanı - 200x300 mm
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
Spacial SF, SM, Prisma PH için ön sütun tabanı 200 x 300 mm Multi amaçlı kutu aksesuarı Sütun tabanı yan panelleri montaj desteği Kalıcı olarak kabul edilebilir yük 1300kg Sabitleme elemanı ile sabitleme modu Epoksi-polyester toz yüzey kaplaması Gri RAL 7022 IP30 tam sütun tabanı, IK10
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın