calcActive())">
Spacial CRN Yalıtımlı 360x163mm. RAL7035.
NSYTSACRNC
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTSACRNC
Spacial CRN Yalıtımlı 360x163mm. RAL7035.
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
PanelSeT CRN muhafazaları için çok amaçlı kablo rakoru plakası Ürün polietilen (PE) köpük conta ve %30 fiberglas levhadan oluşan ABS'den üretilmiştir. Plaka 1mm kalınlığındadır Genişlik 360mm ve gerçek genişlik 380mm'dir Yükseklik 163mm ve yükseklik 15mm Derinlik 163mm Set içerisinde sabitleme elemanları, 1 plaka ve 1 ayrı conta bulunmaktadır. Kablo rakoru plakası muhafaza tabanına monte edilecektir Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın