
calcActive())">
Spacial - 37 girişli FL21 tipi kablo giriş membranı IP66
NSYAECPFLT35
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYAECPFLT35
Spacial - 37 girişli FL21 tipi kablo giriş membranı IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Spatial S3D, Spatial CRN ve Spatial SF kutuları için FL21 tipi kablo giriş membranı 37 giriş çapı 6 mm'den 32 mm'ye kadar değişen kablolar ile çok amaçlı kullanıma olanak sağlar 37 giriş çapı aşağıdaki gibidir: 6 mm ile 10 mm arasında 4 giriş, 8 mm ile 12 mm arasında 14 giriş, 10 mm ile 14 mm arasında 16 giriş, 12 mm ile 18 mm arasında 2 giriş ve 17 mm ile 32 mm arasında 1 giriş Suya ve toza karşı IP66 koruması, IEC 60529'a göre korunur -40 ºC ile +100 ºC sıcaklık aralığında kullanılabilen ürün UL 94 V0'a göre 650 ºC alev dayanımına sahiptir Kesit boyutları 214 mm x 90 mm ve dış boyutlar 214 mm x 88 mm'dir Kablo girişi, kablo rakor plakası adaptörüne veya doğrudan kutuya monte edilebilir Sabitleme elemanları ürün ile birlikte teslim edilmektedir Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımı ile yeşil bir premium olarak nitelendirilmiştir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın