
calcActive())">
Selektör anahtar, Harmony XB6, siyah kare, 16 mm, 2 pozisyon, yerinde kal, 1 HAYIR
XB6CD235B
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB6CD235B
Selektör anahtar, Harmony XB6, siyah kare, 16 mm, 2 pozisyon, yerinde kal, 1 HAYIR
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6 |
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 16.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz selektör anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 18 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.024 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, JIS C 852, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 0.024 kg |
Genişlik | 18 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
Derinlik | 68 mm |
Yükseklik | 18 mm |
İşletme tipi | sabit |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 500000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
operatör konum bilgisi | 2 konum 60° |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (21-22)NC,(13-14)NO |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 6 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz selektör anahtarı |
koruyucu bakım | TC |
Ürün serisi | Harmony XB6 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | siyah standart kol |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 'e uygunUL 50 & NEMA 4 'e uygunUL 50 & NEMA 4X 'e uygunUL 50 & NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 16 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın