
calcActive())">
selektör anahtar başlığı - 3 pozisyonlu Ø 22 - siyah
ZB2BD3
877 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB2BD3
selektör anahtar başlığı - 3 pozisyonlu Ø 22 - siyah
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
selektör anahtar başlığı - 3 pozisyonlu Ø 22 - siyah
877 TL
Tanım
Bu Harmony ZB2BD3 bir selektör switch başlıktır - 3 pozisyon çap 22mm - siyah renklidir 22mm çaplı plastik sinyalizasyon üniteleri için Harmony XAC askılı kontrol istasyonları serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 44.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın