
calcActive())">
sekizgen pilot lamba Ø 30 - beyaz - yüks parlaklık LED BA 9s - 24V AC/DC-IP66
9001KP35LYA9
TRY 3.644
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

9001KP35LYA9
sekizgen pilot lamba Ø 30 - beyaz - yüks parlaklık LED BA 9s - 24V AC/DC-IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
sekizgen pilot lamba Ø 30 - beyaz - yüks parlaklık LED BA 9s - 24V AC/DC-IP66
TRY 3.644
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 146.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.134 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın