
calcActive())">
Schuko prizli çoklu sabitleme LED lamba - 230 V AC - 10W
NSYLAMLDS
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYLAMLDS
Schuko prizli çoklu sabitleme LED lamba - 230 V AC - 10W
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Schuko priz ile multi sabitleme LED lamba 230V AC 50Hz veya 60Hz İntegral LED 640 lm , 4000k, 25000 h Dahili anahtar 372x63x40 mm Kablo hızlı konnektörü birlikte sağlanmaz Braket, DIN rayı, metal parçalar ile montaj desteği Klipsli, manyetik sabitleme, vidalarla sabitleme modu PC'de (UL94V-0) üretilmiştir Siyah RAL 9005 Koruma IP20, elektrik yalıtım sınıfı 2.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | Yerleşik anahtar |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın