
calcActive())">
sarı istasyon - 1 kırmz mantar başlık bas düğ Ø40 döndürl serb bırakılan 1NA+1NK
XALK178E
TRY 2.349
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALK178E
sarı istasyon - 1 kırmz mantar başlık bas düğ Ø40 döndürl serb bırakılan 1NA+1NK
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
sarı istasyon - 1 kırmz mantar başlık bas düğ Ø40 döndürl serb bırakılan 1NA+1NK
TRY 2.349
Tanım
Acil durdurma işlevi için mantar başlıklı butonlu bu kontrol istasyonu, bir prosesin veya makinenin doğru şekilde çalışması için hızlı eylemlerin gerekli olduğu veya operatör hareketlerinin maksimum ergonomi gerektirdiği durumlar için idealdir Berrak renkler sayesinde şeması açıkça ayırt edilebilir IP69 / IP67 / IP66 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 170.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.194 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın