
calcActive())">
Sarı İstasyon - 1 Kırmızı Mantar Kafa Buton Ø40 Anahtarla Bırakılan 1NK
XALK188
TRY 2.181
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALK188
Sarı İstasyon - 1 Kırmızı Mantar Kafa Buton Ø40 Anahtarla Bırakılan 1NK
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Sarı İstasyon - 1 Kırmızı Mantar Kafa Buton Ø40 Anahtarla Bırakılan 1NK
TRY 2.181
Tanım
Basit ve seri üretim makineler, tekstil, paketleme, küçük kaldırma sistemlerinin taşınması, garaj kapılarının kontrolü, sarmal kepenkler, duman tahliye delikleri için tasarlanmıştır Acil durdurma ve acil anahtarlama kapama fonksiyonları sunar IP69 / IP67 / IP66 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 189.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.188 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın