calcActive())">
S3D kutusu için 1 FL21 kesit. RAL7035. L545xW130.
NSYTLFFL
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTLFFL
S3D kutusu için 1 FL21 kesit. RAL7035. L545xW130.
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
PanelSeT S3D muhafazaları için çok amaçlı kablo rakoru plakası Ürün çelik sac ve polietilen (PE) köpük contadan üretilmiştir Plaka 1,5 mm kalınlığındadır Genişlik 545mm ve gerçek genişlik 600mm'dir Yükseklik 545mm Derinlik 130mm ve gerçek derinlik 200mm'dir Set içerisinde sabitleme elemanları, 1 adet plaka ve 1 adet ayrı conta bulunmaktadır. Kablo rakoru plakası muhafaza tabanına monte edilecektir 1 adet 194 x 62,5 mm'lik kesik Epoksi-polyester toz boya ile korozyona karşı koruma sağlanmıştır FL21 membranlar için uygundur Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 160 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın